Menu Search

Abrazadera de palanca vertical

En stock

Las abrazaderas de sujeción manual horizontales tienen un diseño de altura baja, un asa de agarre acolchada y componentes zincados para protegerlas de la corrosión. El asa y la barra de sujeción se mueven en direcciones opuestas para ofrecer una capacidad de sujeción segura.

Código De La Serie: SRG0004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Altura debajo de la barra Tipo de la base Tipo del asa Fuerza de retención Compra
22,3515 € - 23,5257 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
15.6 mm
Rebordeado
Asa recta
50.0 kg
41,8999 € - 44,1107 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
23.0 mm
Rebordeado
Asa recta
150.0 kg
38,06 € - 40,0593 € 2 En stock
Acero inoxidable
16.0 mm
Rebordeado
Asa recta
71.0 kg
10390023 12,1013 € - 12,7466 € 8 En stock
Acero
15.6 mm
Rebordeado
Asa recta
50.0 kg
13,5505 € - 14,2699 € 1 En stock
Acero
16.0 mm
Rebordeado
Asa recta
71.0 kg
18,1414 € - 19,0935 € 1 En stock
Acero
23.0 mm
Rebordeado
Asa recta
150.0 kg
20,1936 € - 21,262 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
32.4 mm
Rebordeado
Asa recta
250.0 kg
38,0366 € - 38,0366 € 60 En stock
Acero inoxidable
31.0 mm
Rebordeado
Asa recta
173.3 kg
23,1228 € - 23,1228 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
16.0 mm
Rebordeado
Asa recta
50.8 kg
55,9773 € - 55,9773 € 45 En stock
Acero
82.0 mm
Rebordeado
Asa recta
550.2 kg
29,6841 € - 29,6841 € 35 En stock
Acero inoxidable
24.0 mm
Rebordeado
Asa recta
101.6 kg
15,4599 € - 15,4599 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero
31.0 mm
Rebordeado
Asa recta
173.3 kg
11,2549 € - 11,2549 € 10 En stock
Acero
24.0 mm
Rebordeado
Asa recta
101.6 kg
10,8333 € - 10,8333 € 107 En stock
Acero
16.0 mm
Rebordeado
Asa recta
50.8 kg
#N/A 50.0 kg Acero inoxidable

10390276

Rango de precios
23,5257 € - 22,3515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    15.6 mm
  • Fuerza de retención
    50.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable
#N/A 150.0 kg Acero inoxidable

10390290

Rango de precios
44,1107 € - 41,8999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.0 mm
  • Fuerza de retención
    150.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable
#N/A 71.0 kg Acero inoxidable

10390283

Rango de precios
40,0593 € - 38,06 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    16.0 mm
  • Fuerza de retención
    71.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable
#N/A 50.0 kg Acero

10390023

Rango de precios
12,7466 € - 12,1013 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    15.6 mm
  • Fuerza de retención
    50.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
#N/A 71.0 kg Acero

10390030

Rango de precios
14,2699 € - 13,5505 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    16.0 mm
  • Fuerza de retención
    71.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
#N/A 150.0 kg Acero

10390047

Rango de precios
19,0935 € - 18,1414 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    23.0 mm
  • Fuerza de retención
    150.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
#N/A 250.0 kg Acero

10390054

Rango de precios
21,262 € - 20,1936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    32.4 mm
  • Fuerza de retención
    250.0 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
#N/A Asa recta 63 ° 382 lbs Acero inoxidable

20510558

Rango de precios
38,0366 € - 38,0366 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    31.0 mm
  • Fuerza de retención
    173.3 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable
#N/A Asa recta 65 ° 112 lbs Acero inoxidable

20510510

Rango de precios
23,1228 € - 23,1228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    16.0 mm
  • Fuerza de retención
    50.8 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable
#N/A Asa recta 60 ° 1213 lbs Acero

20510619

Rango de precios
55,9773 € - 55,9773 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    82.0 mm
  • Fuerza de retención
    550.2 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
#N/A Asa recta 64 ° 224 lbs Acero inoxidable

20510534

Rango de precios
29,6841 € - 29,6841 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    24.0 mm
  • Fuerza de retención
    101.6 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero inoxidable
#N/A Asa recta 63 ° 382 lbs Acero

20510541

Rango de precios
15,4599 € - 15,4599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    31.0 mm
  • Fuerza de retención
    173.3 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
#N/A Asa recta 64 ° 224 lbs Acero

20510527

Rango de precios
11,2549 € - 11,2549 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    24.0 mm
  • Fuerza de retención
    101.6 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero
#N/A Asa recta 65 ° 112 lbs Acero

20510503

Rango de precios
10,8333 € - 10,8333 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Altura debajo de la barra
    16.0 mm
  • Fuerza de retención
    50.8 kg
  • Tipo de la base
    Rebordeado
  • Color del asa
    Rojo
  • Material de base
    Acero