Menu Search

Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación

En stock

Estas abrazaderas para cables planos son fáciles de instalar debido a su diseño de aplicación a presión. La tapa con bisagra garantiza que los cables permanezcan organizados sin que la abrazadera los tense. Disponible en diferentes configuraciones dependiendo de sus necesidades.

Código De La Serie: SR2169

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura de la base Material Longitud de la base Método de montaje Compra
0,5251 € - 0,5664 € 57990 En stock
Nylon 6/6
0,358 € - 0,3938 € 6251 En stock
Nylon 6/6
Arrowhead
1,4616 € - 1,5392 € 400 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,7222 € - 0,7609 € 200 En stock
Nylon 6/6
1,0548 € - 1,1097 € 100 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,6514 € - 0,6514 € 286 En stock
10.0 mm
PA
67.0 mm
Montaje a presión
0,8794 € - 0,8794 € 10656 En stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
Montaje a presión
0,5294 € - 0,5749 € 68111 En stock
Nylon 6/6
Arrowhead
0,3003 € - 0,3259 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Arrowhead
0,5132 € - 0,5403 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.2 mm
PA
39.3 mm
Montaje a presión
0,4463 € - 0,4698 € 50 En stock
Nylon 6/6
0,5769 € - 0,607 € 50 En stock
Nylon 6/6
Screw
1,1409 € - 1,2011 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
Adhesive
0,41 € - 0,4315 € 649 En stock
Nylon 6/6
56.8 mm
0,9381 € - 0,9872 € 780 En stock
Aluminio
Adhesive
0,7647 € - 0,7647 € 4863 En stock
Nylon 6/6
0,4463 € - 0,4698 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
0,5059 € - 0,5328 € 700 En stock
Nylon 6/6
Screw
0,973 € - 1,0246 € 400 En stock
Nylon 6/6
Adhesive
0,5037 € - 0,5295 € 10 En stock
Nylon 6/6
98.0 mm
  • de 4
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural

10035979

Rango de precios
0,5664 € - 0,5251 €

Niveles de existencias
57990 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    54.1 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10154410

Rango de precios
0,3938 € - 0,358 €

Niveles de existencias
6251 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    64.5 mm
  • Anchura del cable
    20.0 mm
  • Altura interior
    7.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.75 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10154601

Rango de precios
1,5392 € - 1,4616 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    82.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10108666

Rango de precios
0,7609 € - 0,7222 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    14.8 mm
  • Anchura del cable
    19.0 mm
  • Altura interior
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.8 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10154540

Rango de precios
1,1097 € - 1,0548 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 54.1 mm 67.0 mm PA

10035986

Rango de precios
0,6514 € - 0,6514 €

Niveles de existencias
286 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    67.0 mm
  • Anchura de la base
    10.0 mm
  • Anchura interior
    54.1 mm
  • Anchura del cable
    54.1 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 63.8 mm 77.2 mm PA

10036006

Rango de precios
0,8794 € - 0,8794 €

Niveles de existencias
10656 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    77.2 mm
  • Anchura de la base
    10.2 mm
  • Anchura interior
    63.8 mm
  • Anchura del cable
    63.8 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10154403

Rango de precios
0,5749 € - 0,5294 €

Niveles de existencias
68111 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    53.4 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    16.4 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10005965

Rango de precios
0,3259 € - 0,3003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    52.0 mm
  • Anchura del cable
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Montaje a presión 24.7 mm 39.3 mm PA

10035962

Rango de precios
0,5403 € - 0,5132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    39.3 mm
  • Anchura de la base
    13.2 mm
  • Anchura interior
    24.7 mm
  • Anchura del cable
    24.7 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural

10035955

Rango de precios
0,4698 € - 0,4463 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    24.7 mm
  • Anchura del cable
    13.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10154533

Rango de precios
0,607 € - 0,5769 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    64.8 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10154526

Rango de precios
1,2011 € - 1,1409 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural;PA;N/A;56.8 mm;(L)

10108659

Rango de precios
0,4315 € - 0,41 €

Niveles de existencias
649 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    56.8 mm
  • Anchura del cable
    41.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural Aluminio

10148174

Rango de precios
0,9872 € - 0,9381 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Anchura interior
    6.4 mm
  • Anchura del cable
    50.8 mm
  • Altura general
    14.3 mm
  • Material completo
    Aluminio
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural

10035993

Rango de precios
0,7647 € - 0,7647 €

Niveles de existencias
4863 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    63.8 mm
  • Anchura del cable
    10.2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural

10035948

Rango de precios
0,4698 € - 0,4463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Anchura interior
    15.5 mm
  • Anchura del cable
    9.1 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 2.0 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10005996

Rango de precios
0,5328 € - 0,5059 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    19.1 mm
  • Altura general
    21.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    41.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Natural PA66

10154519

Rango de precios
1,0246 € - 0,973 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Altura interior
    12.7 mm
  • Altura general
    14.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    58.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Natural PA N/A 98.0 mm (L)

10312957

Rango de precios
0,5295 € - 0,5037 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Longitud de la base
    98.0 mm
  • Anchura del cable
    82.3 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida