Menu Search

Abrazadera para haz plano de cables - Montaje con base adhesiva, cierre superior

En stock

Las abrazaderas para cables planos son ideales para cables cinta o cables planos. Además, las abrazaderas de PVC con montaje adhesivo ofrecen una sujeción segura con una instalación sencilla gracias a la base adhesiva. Tienen un cierre superior para aportar mayor estabilidad al cable. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Longitud de la base Compra
0,6361 € - 0,6695 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
0,6059 € - 0,6382 € 57 En stock
12.7 mm
0,6619 € - 0,6963 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Negro PVC

10154397

Rango de precios
0,6695 € - 0,6361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Anchura interior
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud general
    50.8 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Negro PVC

10154380

Rango de precios
0,6382 € - 0,6059 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Anchura interior
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud general
    38.1 mm
Abrazadera para haz de cable plano con clip de fijación Negro PVC

10154373

Rango de precios
0,6963 € - 0,6619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Anchura interior
    50.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
  • Longitud general
    76.2 mm