Menu Search

Abrazaderas - clip de cierre para orificio ciego, con base anclable

En stock

Esta abrazadera tiene un montaje de grapa y se encaja fácilmente en un orificio de montaje usando una llave de tubo hexagonal estándar de 6 mm introducida en la cabeza de montaje. La abrazadera se puede desmontar y es reutilizable para solucionar los problemas con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Diámetro máximo del cable compatible Anchura general Compra
0,1529 € - 0,161 € 54667 En stock
36.3 mm
10.0 mm
0,222 € - 0,2547 € 13151 En stock
29.3 mm
10.0 mm
0,2812 € - 0,296 € 5889 En stock
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2812 € - 0,296 € 999 En stock
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
0,2812 € - 0,296 € 2714 En stock
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,2812 € - 0,296 € 858 En stock
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
Abrazadera estriada PA66 Natural

10000663

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
54667 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Blind Hole
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Altura general
    34.1 mm
Abrazadera estriada PA66 Natural

10000656

Rango de precios
0,2547 € - 0,222 €

Niveles de existencias
13151 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Blind Hole
  • Temperatura máxima operativa
    85 °C
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Altura general
    25.4 mm
Abrazadera estriada 7.9 mm 4.7 mm PA Natural

10222164

Rango de precios
0,296 € - 0,2812 €

Niveles de existencias
5889 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Abrazadera estriada 11.1 mm 4.7 mm PA Natural

10222188

Rango de precios
0,296 € - 0,2812 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    11.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Abrazadera estriada 6.3 mm 4.7 mm PA Natural

10222157

Rango de precios
0,296 € - 0,2812 €

Niveles de existencias
2714 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.3 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
Abrazadera estriada 9.5 mm 4.7 mm PA Natural

10222171

Rango de precios
0,296 € - 0,2812 €

Niveles de existencias
858 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    9.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm