Menu Search

Abrazaderas de cinta

En stock

Las abrazaderas de cinta son ideales para juntar cables de una forma sencilla. Las abrazaderas de cinta son prácticas y efectivas y la gama abarca tres tipos diferentes. Las abrazaderas incluyen un diseño flexible y tienen un mecanismo de desenganche rápido. Se suministran en PE natural o negro.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,0861 € - 0,0906 € 828 En stock
160.0 mm
0,1166 € - 0,1228 € 111998 En stock
99.0 mm
0,0861 € - 0,0906 € 29894 En stock
130.0 mm
0,0861 € - 0,0906 € 8166 En stock
160.0 mm
0,0861 € - 0,0906 € 12999 En stock
140.0 mm
0,1242 € - 0,1307 € 34050 En stock
125.0 mm
0,1337 € - 0,1407 € 50356 En stock
150.0 mm
0,0861 € - 0,0906 € 1191 En stock
140.0 mm
Abrazadera de cinta 9.0 mm 160.0 mm PE Natural

10253472

Rango de precios
0,0906 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
828 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Tipo
    2
  • Referencia
    RoHs
Brida para cables 99.0 mm PE Natural

10010716

Rango de precios
0,1228 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
111998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Referencia
    RMS
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de cinta 15.0 mm 130.0 mm PE Natural

10253465

Rango de precios
0,0906 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
29894 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    15.0 mm
  • Tipo
    1
  • Referencia
    RoHs
Abrazadera de cinta 9.0 mm 160.0 mm PE Negro

10253496

Rango de precios
0,0906 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
8166 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Tipo
    2
  • Referencia
    HF
Abrazadera de cinta 9.0 mm 140.0 mm PE Negro

10253502

Rango de precios
0,0906 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
12999 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Tipo
    3
  • Referencia
    HF
Brida para cables 125.0 mm PE Natural

10010723

Rango de precios
0,1307 € - 0,1242 €

Niveles de existencias
34050 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Referencia
    RMS
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 150.0 mm PE Natural

10010730

Rango de precios
0,1407 € - 0,1337 €

Niveles de existencias
50356 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    6.4 mm
  • Referencia
    RMS
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de cinta 9.0 mm 140.0 mm PE Natural

10253489

Rango de precios
0,0906 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
1191 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Tipo
    3
  • Referencia
    RoHs