Menu Search

Abrazaderas de cuarto de vuelta para trabajo pesado

En producción

Las abrazaderas de cuarto de vuelta para trabajo pesado funcionan activando un mecanismo de sujeción con un simple giro de una 90-degree o palanca que bloquea o desbloquea la abrazadera.

El diseño de cuarto de vuelta permite un acoplamiento y desacoplamiento rápido, con un mínimo esfuerzo, al tiempo que garantiza una conexión fuerte y segura. Diseñado para soportar fuertes cargas mecánicas, vibraciones y condiciones climáticas adversas.

El mecanismo de bloqueo de cuarto de vuelta proporciona una conexión robusta. Esto lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren cambios frecuentes de herramientas o configuración.

  • Estas versiones de servicio pesado ofrecen mayores fuerzas de sujeción y retención, en comparación con la gama estándar.
  • Se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluidas operaciones de embotellado, recubrimientos de máquinas y reemplazo de correas de transmisión y engranajes.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR33965

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Compra
94,73 € - 94,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
100,01 € - 100,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
114,47 € - 114,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
107,95 € - 107,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
Abrazaderas de cuarto de vuelta 25.0 30.0 3-20 Poliamida

20760502

Rango de precios
94,73 € - 94,73 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    Poliamida
  • Para un solo espesor de panel
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Abrazaderas de cuarto de vuelta 34.0 40.0 3-20 Poliamida

20760526

Rango de precios
100,01 € - 100,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    Poliamida
  • Para un solo espesor de panel
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Abrazaderas de cuarto de vuelta 34.0 40.0 3-20 Acero inoxidable

20760533

Rango de precios
114,47 € - 114,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Para un solo espesor de panel
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Abrazaderas de cuarto de vuelta 25.0 30.0 3-20 Acero inoxidable

20760519

Rango de precios
107,95 € - 107,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Para un solo espesor de panel
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0