Menu Search

Abrazaderas de leva en espiral

En producción

Las abrazaderas de leva en espiral se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.

Un eje en el centro se utiliza para manejarla de manera mecánica, neumática o hidráulica. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.

El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.

  • Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre.
  • Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.
  • Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Material: Acero Código De La Serie: SR12108

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Incluye l1 w3 d1 h1 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Con placa de sujeción
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
Solicite el plazo de entrega aquí
Sin placa de sujeción
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
Solicite el plazo de entrega aquí
Sin placa de sujeción
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
Solicite el plazo de entrega aquí
Con placa de sujeción
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
Solicite el plazo de entrega aquí
Con placa de sujeción
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
Solicite el plazo de entrega aquí
Sin placa de sujeción
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
Solicite el plazo de entrega aquí
Sin placa de sujeción
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
Solicite el plazo de entrega aquí
Con placa de sujeción
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
Abrazadera de leva en espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Acero

20265946


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Con placa de sujeción
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Abrazadera de leva en espiral 10.0 M6x1.00 5.0 Acero

20265892


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Sin placa de sujeción
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0
Abrazadera de leva en espiral 16.0 M12x1.75 8.0 Acero

20266271


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Sin placa de sujeción
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Abrazadera de leva en espiral 16.0 M12x1.75 8.0 Acero

20265953


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Con placa de sujeción
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Abrazadera de leva en espiral 12.0 M8x1.25 6.0 Acero

20265939


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Con placa de sujeción
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Abrazadera de leva en espiral 12.0 M8x1.25 6.0 Acero

20266004


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Sin placa de sujeción
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0
Abrazadera de leva en espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Acero

20266264


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Sin placa de sujeción
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Abrazadera de leva en espiral 10.0 M6x1.00 5.0 Acero

20265779


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Con placa de sujeción
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0