Menu Search

Abrazaderas de palanca - Tapas de husillo

En stock

Las puntas de parachoques de goma se utilizan como alternativa a las versiones metálicas. También se pueden utilizar como reemplazo general, como elemento de desgaste, para conjuntos de husillo con punta de goma.

Material: Neopreno Color: Negro Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno C D A B Compra
0,3832 € - 0,3832 € 1000 En stock
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
0,613 € - 0,613 € 930 En stock
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
0,3161 € - 0,3161 € 1000 En stock
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
0,8046 € - 0,8046 € 650 En stock
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neopreno Negro

20510374

Rango de precios
0,3832 € - 0,3832 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Rosca de perno
    M6
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neopreno Negro

20510381

Rango de precios
0,613 € - 0,613 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Rosca de perno
    M8
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neopreno Negro

20510367

Rango de precios
0,3161 € - 0,3161 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Rosca de perno
    M5
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neopreno Negro

20510350

Rango de precios
0,8046 € - 0,8046 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Rosca de perno
    M10