Estas abrazaderas de riel se utilizan junto con carros de rieles. Diseñadas para soportar condiciones exigentes como cargas pesadas o vibraciones, ofrecen un agarre seguro y fuerte sobre los rieles y mantienen una fuerza y longevidad extraordinarias.
Al ajustar la palanca de agarre, las secciones de contacto se presionan contra el riel fijando el carro en su lugar. Tienen un coeficiente circular en lugar de un coeficiente de fricción, menor resistencia al impulso y menos consumo de energía.
Diseñadas con mecanismos especializados, permiten una instalación y ajuste fáciles, garantizando una conexión firme y robusta. Se utilizan en aplicaciones de alta resistencia como maquinaria, sistemas de rieles y aplicaciones de fabricación.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1018CL, SRL1016CL
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | w1 | h4 | h3 | h2 | Para el rail | h1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
34.0
|
40.0
|
12.9
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
36.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
44.0
|
40.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
40.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
44.0
|
120.0
|
78.0
|
26.5
|
12.0
|
45.0
|
60.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
70.0
|
63.0
|
15.0
|
9.0
|
25.0
|
33.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
39.0
|
90.0
|
78.0
|
21.5
|
12.0
|
30.0
|
42.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
49.0
|
140.0
|
95.0
|
31.0
|
17.0
|
55.0
|
70.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
24.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
48.0
|
44.0
|
19.6
|
7.0
|
25.0
|
36.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
47.0
|
44.0
|
12.5
|
4.5
|
15.0
|
28.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
60.0
|
63.0
|
13.0
|
8.0
|
20.0
|
28.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
39.0
|
100.0
|
78.0
|
21.5
|
13.0
|
35.0
|
48.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar