Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
15.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
15.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
15.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € 1000 En stock
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,1475 € - 0,1553 € 13456 En stock
4.8 mm
Natural
10.5 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,1269 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
15.2 mm
Enganchable
0,344 € - 0,362 € 737 En stock
5.5 mm
Natural
35.0 mm
Enganchable
  • de 37
Twist Ties 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10032664

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 7.6 mm PA Natural

10636053

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
Twist Ties 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035061

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032503

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10032657

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10035337

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Twist Ties 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035078

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032510

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 4.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032541

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
Twist Ties 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035177

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Twist Ties 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10035023

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
Twist Ties 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10035085

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
Twist Ties 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10032589

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
Twist Ties 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natural

10032527

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
Twist Ties Montaje a presión 10.5 mm PA Natural

10246207

Rango de precios
0,1553 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
13456 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 mm
  • Longitud del espaciador
    2.5 mm
  • Color
    Natural
Twist Ties Montaje a presión 12.7 mm PA Natural

10112861

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties Montaje a presión 12.7 mm PA Natural

10112854

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10029695

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10029763

Rango de precios
0,1581 € - 0,1269 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties Ajustable a presión 35.0 mm PA Natural

10118597

Rango de precios
0,362 € - 0,344 €

Niveles de existencias
737 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    32.0 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    35.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Color
    Natural