Menu Search

Abrazaderas de torsión de separación

En stock

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El espaciador permite que la abrazadera de torsión sujete los cables en su sitio y alejados del panel. Ideal para placas de circuito o cuadros eléctricos que requieran la eliminación de interferencias..

Código De La Serie: SR2051

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
737 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño del orificio compatible Color Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
20.3 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
15.2 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.2 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,073 € - 0,091 € 839 En stock
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0634 € - 0,079 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
12.7 mm
Enganchable
0,1104 € - 0,1374 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
7.6 mm
Enganchable
0,0552 € - 0,0687 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Natural
15.2 mm
Enganchable
  • de 37
Twist Ties 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natural

10030608

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    17.8 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    20.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 10.2 mm PA Natural

10113080

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    24.0 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 12.7 mm PA Natural

10113158

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 15.2 mm PA Natural

10113288

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 10.2 mm PA Natural

10113073

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    24.0 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 7.6 mm PA Natural

10112922

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 12.7 mm PA Natural

10113172

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    22.0 mm
Twist Ties Cuarto de vuelta 10.2 mm PA Natural

10113004

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    10.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Anchura de la base
    15.8 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
Twist Ties 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030424

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030738

Rango de precios
0,091 € - 0,073 €

Niveles de existencias
839 En stock
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033432

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033456

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 27.7 mm 4.8 mm PA66 Natural

10030431

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Twist Ties 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030400

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10033487

Rango de precios
0,079 € - 0,0634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10030479

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10030417

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    10.2 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    12.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm
Twist Ties 27.7 mm 12.7 mm PA66 Natural

10030455

Rango de precios
0,1374 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • UL/CSA Descripción
    UL E70062
Twist Ties 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10030660

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    5.1 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    7.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.3 mm
Twist Ties 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natural

10033593

Rango de precios
0,0687 € - 0,0552 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tamaño del orificio compatible
    5.5 mm
  • Diámetro mínimo del cable compatible
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del cable compatible
    15.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Anchura de la base
    14.5 mm