Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Longitud de la base | Medida del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1534 € - 0,1739 € | 9065 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,4615 € - 0,4858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,2613 € - 0,2751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,3975 € - 0,4185 € | 2840 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,6283 € - 0,6613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,2591 € - 0,3198 € | 51520 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adhesivo
|
||
| 10011003 | 0,2404 € - 0,2531 € | 23121 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adhesivo
|
|
| 0,2467 € - 0,3046 € | 69261 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.299 - 0.402 in
7.6 - 10.2 mm
|
Adhesivo
|
||
| 0,6032 € - 0,635 € | 2817 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,157 € - 0,1653 € | 4150 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.402 - 0.5 in
10.2 - 12.7 mm
|
Adhesivo
|
||
| 0,285 € - 0,3518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 0,5643 € - 0,594 € | 1924 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
||
| 10246153 | 0,33 € - 0,4074 € | 4043 En stock |
|
|
|
|
|
|
| 10246160 | 0,3465 € - 0,4278 € | 10019 En stock |
|
|
|
|
|
|
| 0,3638 € - 0,4492 € | 69922 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 0,264 € - 0,278 € | 9998 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,046 € - 0,0485 € | 9198 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,2932 € - 0,3087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.559 in
14.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2919 € - 0,3073 € | 11990 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1653 € - 0,1741 € | 693 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar