Menu Search

Abrazadera deslizante: para barra redonda sólida 14.0 M4 Poliamida

Las abrazaderas deslizantes para barras redondas sólidas son perfectas para la colocación, bloqueo, liberación y reposicionamiento rápido de barras deslizantes en aplicaciones. Su línea de lectura permite un alineamiento rápido, fácil y preciso. Se fija en un montaje para mayor estabilidad. Resistentes al calor a temperaturas de hasta 90 °C.
Referencia de Essentra:

20191276

Número de pieza del fabricante:

20191276

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 69,3705 €
10 - 19 62,4386 €
20 - 49 58,9675 €
50 - 99 55,4964 €
100 + 52,0356 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

69,37 €

1 x 69,3705 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Poliamida
Color del asa Negro
d1 14.0
d2 M4
d3 6.0
h5 15.5
w2 36.0
W3 14.0
Allowable holding torque max. Nm 4.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Material Poliamida
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros