Menu Search

Abrazaderas - Doble ajuste/Nylon

En stock

Las abrazaderas de doble ajuste están diseñadas para crear una forma más redondeada alrededor del haz de cables. La brida de la abrazadera se introduce en la cabeza en paralelo consigo misma; por tanto, evita el efecto de lágrima de las abrazaderas estándar

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Compra
0,9122 € - 0,9603 € 5700 En stock
88.0 mm
300.0 mm
3,8142 € - 4,015 € 9183 En stock
230.0 mm
760.0 mm
0,059 € - 0,0621 € 3563 En stock
30.0 mm
132.0 mm
2,5221 € - 2,6548 € 1995 En stock
180.0 mm
610.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 31194 En stock
78.0 mm
265.0 mm
0,0782 € - 0,0824 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
180.0 mm
0,5798 € - 0,6103 € Solicite el plazo de entrega aquí
160.0 mm
510.0 mm
0,1905 € - 0,2004 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
360.0 mm
0,096 € - 0,1011 € 9377 En stock
55.0 mm
235.0 mm
Brida para cables 9.0 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Negro

10266922

Rango de precios
0,9603 € - 0,9122 €

Niveles de existencias
5700 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Abrazadera de alta resistencia;760.0 mm;(L);9.0 mm;(A);Nylon 6/6;UL94 V-2;Negro

10266960

Rango de precios
4,015 € - 3,8142 €

Niveles de existencias
9183 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    760.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 9.0 mm 132.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10266885

Rango de precios
0,0621 € - 0,059 €

Niveles de existencias
3563 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    132.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Nylon 6/6 Negro

10266953

Rango de precios
2,6548 € - 2,5221 €

Niveles de existencias
1995 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 9.0 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10266915

Rango de precios
0,1232 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
31194 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    265.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 9.0 mm 180.0 mm 45.0 mm Nylon 6/6 Negro

10266892

Rango de precios
0,0824 € - 0,0782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 9.0 mm 510.0 mm 160.0 mm Nylon 6/6 Negro

10266946

Rango de precios
0,6103 € - 0,5798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    510.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 9.0 mm 360.0 mm 100.0 mm Nylon 6/6 Negro

10266939

Rango de precios
0,2004 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    360.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790
Brida para cables 9.0 mm 235.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10266908

Rango de precios
0,1011 € - 0,096 €

Niveles de existencias
9377 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    235.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código de material
    3926909790