Menu Search

Abrazaderas duales estándar

En stock

These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.

These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.

It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).

  • It provide high-strength support for cables, wires and conductors.
  • Damage, vibration, and corrosion resistant.
  • It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable safety.
Material: LDPE - PIR Color: Negro Código De La Serie: , SR1780

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro de cable compatible Compra
1,0401 € - 1,0944 € 2 En stock
0,9252 € - 0,9749 € 142 En stock
0,4853 € - 0,5107 € 5291 En stock
1,0037 € - 1,0567 € 80 En stock
1,5155 € - 1,595 € 197 En stock
0,4156 € - 0,4377 € 160 En stock
6.0 mm
15.2 mm
1,8217 € - 1,9167 € 118 En stock
0,3547 € - 0,3736 € 4167 En stock
2,2241 € - 2,3413 € 46 En stock
0,4322 € - 0,4553 € 88 En stock
1,4038 € - 1,4779 € 288 En stock
10.0 mm
45.7 mm
3,7385 € - 3,9352 € 188 En stock
10.0 mm
50.4 mm
0,8113 € - 0,8544 € 6800 En stock
1,7796 € - 1,8725 € 200 En stock
10.0 mm
40.6 mm
Abrazaderas de cableado 10 25.4 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

10087282

Rango de precios
1,0944 € - 1,0401 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado 8 20.3 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

10087268

Rango de precios
0,9749 € - 0,9252 €

Niveles de existencias
142 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado 5 12.7 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

10087244

Rango de precios
0,5107 € - 0,4853 €

Niveles de existencias
5291 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado 9 22.8 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

10087275

Rango de precios
1,0567 € - 1,0037 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado 11 27.9 mm 9.6 mm Negro LDPE - PIR

10083451

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado 6 15.2 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

10087053

Rango de precios
0,4377 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Diámetro de cable compatible
    15.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Abrazaderas de cableado 12 30.0 mm 10.0 mm Negro LDPE - PIR

10087299

Rango de precios
1,9167 € - 1,8217 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado 3 7.6 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

10087220

Rango de precios
0,3736 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
4167 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado 14 35.6 mm 10.0 mm Negro LDPE - PIR

10087305

Rango de precios
2,3413 € - 2,2241 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado 4 10.1 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

10087237

Rango de precios
0,4553 € - 0,4322 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado #18 45.7 mm 10.0 mm Negro LDPE - PIR

10087329

Rango de precios
1,4779 € - 1,4038 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Diámetro de cable compatible
    45.7 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Abrazaderas de cableado #20 50.4 mm 10.0 mm Negro LDPE - PIR

10087336

Rango de precios
3,9352 € - 3,7385 €

Niveles de existencias
188 En stock
Atributos
  • Diámetro de cable compatible
    50.4 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Abrazaderas de cableado 7 17.8 mm 6.0 mm Negro LDPE - PIR

10087251

Rango de precios
0,8544 € - 0,8113 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Abrazaderas de cableado #16 40.6 mm 10.0 mm Negro LDPE - PIR

10087312

Rango de precios
1,8725 € - 1,7796 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro de cable compatible
    40.6 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad