Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estas abrazaderas Dyna-Force están diseñadas para asegurar, sujetar y mantener objetos en su lugar. Ofrecen un agarre fuerte y fiable al tiempo que son sencillas de usar y precisas. La alta fuerza de sujeción mejora la productividad y la precisión en procesos industriales.
Tienen un perfil bajo, una forma compacta y caras suaves y acanaladas. La abrazadera se mueve en un ángulo para proporcionar una fuerza de sujeción descendente firme, aproximadamente el 25 % de la fuerza de sujeción. Para lograr una alineación exacta, la superficie de apoyo de la abrazadera es de alambre cortado.
La superficie de apoyo de la abrazadera puede estar al nivel de la placa de sujeción o elevada para permitir un perforado meticuloso. Pueden utilizarse en diversas industrias, incluyendo en fabricación, metalurgia y montaje de automóviles.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR12010
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de mordaza | Tornillo de accionamiento d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Serrada
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Lisa
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Lisa
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Lisa
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Serrada
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Serrada
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar