Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1458 € - 0,1537 € | 2916 En stock |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,2877 € - 0,3028 € | 11302 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,335 € - 0,3526 € | 997 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,335 € - 0,3526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0415 € - 0,0437 € | 10336 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 51086 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 27525 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 10075 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 28228 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 818800 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 3414 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 8705 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0351 € - 0,037 € | 32305 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,2627 € - 0,2766 € | 2796 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | 8915 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | 14757 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | 11536 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,1625 € - 0,1712 € | 37100 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | 46 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rojo
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar