Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0383 € - 0,0403 € | 51716 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0166 € - 0,0174 € | 100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,015 € - 0,0157 € | 100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 8691 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 51086 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0415 € - 0,0437 € | 10336 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 10075 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,1458 € - 0,1537 € | 2916 En stock |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0088 € - 0,0093 € | 164990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 2277 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1605 € - 0,169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 11153 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3792 € - 0,3991 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0099 € - 0,0104 € | 86718 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0114 € - 0,0119 € | 1364735 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3127 € - 0,3292 € | 12312 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,4035 € - 1,4773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0924 € - 0,0973 € | 37 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0958 € - 0,1008 € | 1694 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1197 € - 0,1259 € | 1271 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar