Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0435 € - 0,0459 € | 143866 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0927 € | 19652 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2241 € - 0,2359 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 65 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3495 € - 0,3679 € | 600 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,5384 € - 1,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0556 € - 0,0584 € | 394 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0722 € - 0,0761 € | 1793 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10447420 | 0,0606 € - 0,0638 € | 710 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,1219 € - 0,1283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4203 € - 0,4424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,1929 € - 1,2557 € | 1481 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1197 € - 0,1259 € | 1271 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3792 € - 0,3991 € | 14670 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2941 € - 0,3097 € | 58000 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7004 € - 1,7899 € | 20 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,023 € - 0,0243 € | 521416 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3755 € - 0,3951 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8488 € - 0,8935 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar