Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0383 € - 0,0403 € 51716 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,0166 € - 0,0174 € 100 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Plata
0,015 € - 0,0157 € 100 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Amarillo
0,0383 € - 0,0403 € 8691 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Verde
0,0383 € - 0,0403 € 51086 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Rojo
0,0415 € - 0,0437 € 10336 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Plata
0,0383 € - 0,0403 € 10075 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Amarillo
0,1458 € - 0,1537 € 2916 En stock
68.1 mm
250.0 mm
Negro
10.0 kg
0,0088 € - 0,0093 € 164990 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Natural
0,1403 € - 0,1477 € 2277 En stock
66.0 mm
240.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1605 € - 0,169 € Solicite el plazo de entrega aquí
78.0 mm
280.0 mm
Natural
55.0 kg
0,4493 € - 0,473 € 11153 En stock
220.0 mm
710.0 mm
Negro
80.0 kg
0,3792 € - 0,3991 € Solicite el plazo de entrega aquí
185.0 mm
610.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0099 € - 0,0104 € 86718 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Negro
8.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 1364735 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Natural
8.0 kg
0,3127 € - 0,3292 € 12312 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Natural
8.0 kg
1,4035 € - 1,4773 € Solicite el plazo de entrega aquí
267.0 mm
880.0 mm
Negro
114.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € 37 En stock
89.0 mm
310.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0958 € - 0,1008 € 1694 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1197 € - 0,1259 € 1271 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Natural
55.0 kg
  • de 10
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244456

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
51716 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244319

Rango de precios
0,0174 € - 0,0166 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244326

Rango de precios
0,0157 € - 0,015 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244463

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
8691 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244470

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
51086 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244487

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
10336 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Amarillo

10244494

Rango de precios
0,0403 € - 0,0383 €

Niveles de existencias
10075 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Negro

10204016

Rango de precios
0,1537 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
2916 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    68.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    10.0 kg
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natural

10395936

Rango de precios
0,0093 € - 0,0088 €

Niveles de existencias
164990 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247419

Rango de precios
0,1477 € - 0,1403 €

Niveles de existencias
2277 En stock
Atributos
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    66.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247259

Rango de precios
0,169 € - 0,1605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247556

Rango de precios
0,473 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
11153 En stock
Atributos
  • Longitud general
    710.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    220.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247310

Rango de precios
0,3991 € - 0,3792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    610.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    185.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244814

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
86718 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244265

Rango de precios
0,0119 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
1364735 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Natural

10278598

Rango de precios
0,3292 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
12312 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    24.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Negro

10251638

Rango de precios
1,4773 € - 1,4035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    880.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    267.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244708

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Longitud general
    310.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    89.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247396

Rango de precios
0,1008 € - 0,0958 €

Niveles de existencias
1694 En stock
Atributos
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247235

Rango de precios
0,1259 € - 0,1197 €

Niveles de existencias
1271 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2