Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1145 € - 0,1205 € | 3298 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Azul
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2627 € - 0,2766 € | 2796 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 818800 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0609 € | 942 En stock |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | 11536 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,335 € - 0,3526 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,335 € - 0,3526 € | 997 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1901 € - 0,2003 € | 21798 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1219 € - 0,1283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4203 € - 0,4424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Natural
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,1901 € - 0,2003 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,049 € - 0,0517 € | 15194 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1525 € - 0,1604 € | 6962 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0193 € - 0,0203 € | 54037 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,1525 € - 0,1604 € | 15199 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0425 € - 0,0447 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10447420 | 0,0606 € - 0,0638 € | 710 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0685 € - 0,0721 € | 27525 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 28228 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar