Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0088 € - 0,0093 € | 164990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 14848 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 27525 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 28228 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | 14757 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,015 € - 0,0157 € | 15026 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,015 € - 0,0157 € | 100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0166 € - 0,0174 € | 100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,015 € - 0,0157 € | 74277 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 818800 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rojo
|
|
||
| 0,0578 € - 0,0609 € | 942 En stock |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0778 € - 0,0818 € | 27000 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1205 € | 11536 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,2627 € - 0,2766 € | 2796 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0157 € | 39396 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0717 € - 0,0755 € | 29291 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,1488 € - 0,1565 € | 8915 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
| 0,0415 € - 0,0437 € | 10336 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Plata
|
|
||
| 0,0383 € - 0,0403 € | 10075 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Amarillo
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar