Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0382 € - 0,0401 € 3576 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Plata
0,0351 € - 0,037 € 3414 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Verde
0,0685 € - 0,0721 € 14848 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Rojo
0,734 € - 0,7726 € 4700 En stock
160.0 mm
550.0 mm
Negro
23.0 kg
  • de 10
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Plata

10244401

Rango de precios
0,0401 € - 0,0382 €

Niveles de existencias
3576 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244371

Rango de precios
0,037 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
3414 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rojo

10244555

Rango de precios
0,0721 € - 0,0685 €

Niveles de existencias
14848 En stock
Atributos
  • Longitud general
    250.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    74.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Brida para cables 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Negro

10204054

Rango de precios
0,7726 € - 0,734 €

Niveles de existencias
4700 En stock
Atributos
  • Longitud general
    550.0 mm
  • Anchura general
    8.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    160.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    23.0 kg