Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,649 € - 0,6832 € | 463 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9973 € - 2,1025 € | 8 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10247457 | 0,2442 € - 0,2571 € | 50 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 0,9986 € - 1,0512 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8488 € - 0,8935 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7476 € - 0,787 € | 2075 En stock |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 355 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0079 € - 0,0083 € | 626819 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0141 € - 0,0149 € | 353636 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 1974 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3495 € - 0,3679 € | 600 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0927 € | 19652 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0825 € - 0,0867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2864 € - 0,3015 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,024 € - 0,0252 € | 39981 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6478 € - 0,6819 € | 9700 En stock |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 2596 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4386 € - 0,4617 € | 30065 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3752 € - 0,3949 € | 28872 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9973 € - 2,1025 € | 100 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar