Menu Search

Abrazaderas estándar

En stock

Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.

Código De La Serie: SR1785

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0099 € - 0,0104 € 172243 En stock
15.0 mm
75.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4222 € - 0,4444 € 20107 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
8.0 kg
0,9986 € - 1,0512 € 29 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Negro
114.0 kg
0,8488 € - 0,8935 € 6300 En stock
175.0 mm
580.0 mm
Natural
114.0 kg
0,0391 € - 0,0412 € 729726 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Negro
18.0 kg
0,0262 € - 0,0275 € 548185 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Natural
18.0 kg
0,0673 € - 0,071 € 37252 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 1800 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € 173 En stock
89.0 mm
310.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0311 € - 0,0326 € 6380 En stock
30.0 mm
120.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0924 € - 0,0973 € 37 En stock
89.0 mm
310.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3534 € - 0,3719 € 8160 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Negro
50.0 kg
33000 En stock
21.0 mm
98.0 mm
Natural
8.0 kg
0,4716 € - 0,4965 € 4598 En stock
102.0 mm
360.0 mm
Negro
50.0 kg
0,0475 € - 0,05 € 256000 En stock
32.0 mm
135.0 mm
Negro
8.0 kg
0,1605 € - 0,169 € 9276 En stock
78.0 mm
280.0 mm
Negro
55.0 kg
0,1741 € - 0,1833 € 146385 En stock
88.0 mm
300.0 mm
Natural
55.0 kg
0,5088 € - 0,5355 € 16958 En stock
236.0 mm
762.0 mm
Negro
80.0 kg
0,4386 € - 0,4617 € 4053 En stock
210.0 mm
685.0 mm
Natural
80.0 kg
0,0114 € - 0,0119 € 205442 En stock
21.0 mm
96.0 mm
Negro
8.0 kg
  • de 10
Brida para cables 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244258

Rango de precios
0,0104 € - 0,0099 €

Niveles de existencias
172243 En stock
Atributos
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Anchura general
    2.4 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    15.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278611

Rango de precios
0,4444 € - 0,4222 €

Niveles de existencias
20107 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Negro

10251621

Rango de precios
1,0512 € - 0,9986 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Longitud general
    730.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    225.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Natural

10245279

Rango de precios
0,8935 € - 0,8488 €

Niveles de existencias
6300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    580.0 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    175.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    114.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244920

Rango de precios
0,0412 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
729726 En stock
Atributos
  • Longitud general
    203.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    55.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244432

Rango de precios
0,0275 € - 0,0262 €

Niveles de existencias
548185 En stock
Atributos
  • Longitud general
    142.0 mm
  • Anchura general
    3.2 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    35.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244616

Rango de precios
0,071 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
37252 En stock
Atributos
  • Longitud general
    368.0 mm
  • Anchura general
    3.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244982

Rango de precios
0,0326 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Negro

10245163

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Longitud general
    310.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    89.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244623

Rango de precios
0,0326 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
6380 En stock
Atributos
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Natural

10244708

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Longitud general
    310.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    89.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278697

Rango de precios
0,3719 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
8160 En stock
Atributos
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    53.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 98.0 mm 21.0 mm Nylon Natural

10560389


Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    98.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Negro

10278727

Rango de precios
0,4965 € - 0,4716 €

Niveles de existencias
4598 En stock
Atributos
  • Longitud general
    360.0 mm
  • Anchura general
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    102.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    50.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Negro

10447659

Rango de precios
0,05 € - 0,0475 €

Niveles de existencias
256000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    32.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247426

Rango de precios
0,169 € - 0,1605 €

Niveles de existencias
9276 En stock
Atributos
  • Longitud general
    280.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    78.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247266

Rango de precios
0,1833 € - 0,1741 €

Niveles de existencias
146385 En stock
Atributos
  • Longitud general
    300.0 mm
  • Anchura general
    7.6 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    88.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    55.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247563

Rango de precios
0,5355 € - 0,5088 €

Niveles de existencias
16958 En stock
Atributos
  • Longitud general
    762.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    236.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247327

Rango de precios
0,4617 € - 0,4386 €

Niveles de existencias
4053 En stock
Atributos
  • Longitud general
    685.0 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    210.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    80.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Brida para cables 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Negro

10244821

Rango de precios
0,0119 € - 0,0114 €

Niveles de existencias
205442 En stock
Atributos
  • Longitud general
    96.0 mm
  • Anchura general
    2.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2