Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5493 € - 0,578 € | 1248 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0481 € - 0,0506 € | 39 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10244449 | 0,0272 € - 0,0287 € | 453100 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0435 € - 0,0459 € | 143866 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | 7532 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2202 € | 1798 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,6977 € - 0,7344 € | 1675 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0435 € - 0,0459 € | 39190 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0272 € - 0,0287 € | 337100 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,9487 € - 0,9986 € | 9659 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | 1848 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0556 € - 0,0584 € | 394 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0391 € - 0,0412 € | 721100 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | 310667 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0673 € - 0,071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0722 € - 0,0761 € | 1793 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0881 € - 0,0927 € | 153905 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,5384 € - 1,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar