Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2241 € - 0,2359 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0141 € - 0,0149 € | 137453 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10244340 | 0,0172 € - 0,0181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,5493 € - 0,578 € | 9673 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5088 € - 0,5355 € | 22611 En stock |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2553 € - 0,2686 € | 4353 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,049 € - 0,0517 € | 180604 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0556 € - 0,0584 € | 1258183 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,024 € - 0,0252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 4100 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1525 € - 0,1604 € | 6962 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0825 € - 0,0867 € | 24432 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0193 € - 0,0203 € | 54037 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,2553 € - 0,2686 € | 17000 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,1525 € - 0,1604 € | 15199 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0664 € - 0,0698 € | 13698 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4203 € - 0,4424 € | 297 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0685 € - 0,0721 € | 65 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar