Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1057 € - 0,1113 € | 33080 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4716 € - 0,4965 € | 4598 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Negro
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0475 € - 0,05 € | 256000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0958 € - 0,1008 € | 1694 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1197 € - 0,1259 € | 1271 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3792 € - 0,3991 € | 14670 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2941 € - 0,3097 € | 58000 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,7004 € - 1,7899 € | 20 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,023 € - 0,0243 € | 521416 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3755 € - 0,3951 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8488 € - 0,8935 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6977 € - 0,7344 € | 2838 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,024 € - 0,0252 € | 39981 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0825 € - 0,0867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2864 € - 0,3015 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | 1848 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4386 € - 0,4617 € | 30065 En stock |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3752 € - 0,3949 € | 28872 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9973 € - 2,1025 € | 100 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar