Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra ofrece una gama de abrazaderas resistentes y de alta calidad que resultan aptas para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas y generales. Nuestras abrazaderas estándar vienen con un sistema de cierre incorporado para evitar que se suelten accidentalmente.
Código De La Serie: SR1785
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0099 € - 0,0104 € | 172243 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4222 € - 0,4444 € | 20107 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negro
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,9986 € - 1,0512 € | 29 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Negro
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,8488 € - 0,8935 € | 6300 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0391 € - 0,0412 € | 729726 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0262 € - 0,0275 € | 548185 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0673 € - 0,071 € | 37252 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0311 € - 0,0326 € | 1800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1197 € - 0,1259 € | 5966 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 2596 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0788 € - 0,083 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0924 € - 0,0973 € | 173 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4493 € - 0,473 € | 11153 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Negro
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0958 € - 0,1008 € | 5153 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1403 € - 0,1477 € | 2277 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1605 € - 0,169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,0311 € - 0,0326 € | 6380 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2202 € | 61 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Negro
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2274 € - 0,2274 € | 7532 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2202 € | 1798 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar