Las abrazaderas excéntricas hacia abajo con una construcción pequeña, robusta y estable son perfectas para proporcionar fuerzas de agarre descendentes y laterales en situaciones con espacio limitado.
Combinan un cono acanalado con una rosca excéntrica desplazada para ofrecer agarre por encima o por debajo de la superficie del componente. No se ven afectadas por la entrada de virutas y tienen una gran fuerza de tensión y fuerza de agarre lateral.
Presentan un perfil bajo, una huella pequeña y son sencillas de usar. Ideales para funciones de sujeción de varios componentes en aplicaciones de automoción, construcción y mecanizado.
Material: Acero endurecido Código De La Serie: SR12111
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | w1 | l3 min | d1 | l2 | d2 | w2 ±0.2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,6829 € - 36,907 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
6.6
|
8.0
|
M8
|
6.0
|
16.9
|
8.0
|
||
| 30,9621 € - 41,2863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
10.1
|
12.0
|
M12
|
9.0
|
26.1
|
12.0
|
||
| 24,8162 € - 33,0883 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
3.0
|
3.0
|
M3
|
2.0
|
6.7
|
3.2
|
||
| 23,0285 € - 30,6976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
5.4
|
6.0
|
M6
|
5.0
|
13.5
|
6.4
|
||
| 25,0384 € - 33,3845 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
4.2
|
5.0
|
M5
|
4.0
|
10.9
|
5.2
|
||
| 21,3783 € - 28,4974 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
3.5
|
4.0
|
M4
|
3.0
|
8.7
|
4.2
|
||
| 29,2484 € - 38,9909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
8.3
|
10.0
|
M10
|
7.0
|
20.9
|
9.8
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar