Nuestras abrazaderas de acero inoxidable 316 son autoblocantes y fáciles de instalar a mano. Son resistentes a temperaturas extremas y ofrecen gran fuerza y durabilidad. También disponibles con revestimiento de PVC y con montaje en escalera para proporcionar una fuerza de agarre extra y evitar, así, el deslizamiento.
Código De La Serie: SRMT
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7659 € - 0,8061 € | 3278 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,5429 € - 1,6241 € | 2026 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 1,5429 € - 1,6241 € | 93 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,5047 € - 0,5607 € | 2900 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,2635 € - 1,3299 € | 187 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,3219 € - 1,3914 € | 200 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,9059 € - 0,9536 € | 825 En stock |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 10161357 | 0,8427 € - 0,931 € | 4000 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
|
| 0,8841 € - 0,9306 € | 3400 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,0911 € - 1,2123 € | 1600 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,5546 € - 0,5838 € | 541 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,7852 € - 2,9318 € | 100 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 3,7947 € - 3,9945 € | 300 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 0,9936 € - 1,104 € | 6791 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,844 € - 0,9377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6555 € - 0,7284 € | 86 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,8568 € - 0,952 € | 450 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 1,6855 € - 1,862 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 0,497 € - 0,5522 € | 9774 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 0,9339 € - 1,0377 € | 1245 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar