Menu Search

Abrazaderas - Montaje atornillable, clip para montaje de componente

En stock

Los clips para cables con montaje atornillable son ideales para sujetar sus cables y el estilo en U permite una instalación y extracción rápida de sus cables y alambres

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
23 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro máximo del cable compatible Compra
1,2572 € - 1,3239 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,4844 € - 0,5101 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,5792 € - 0,6097 € 171 En stock
10177983 2,4777 € - 2,6069 € 15 En stock
1,9901 € - 2,0946 € Solicite el plazo de entrega aquí
3,0923 € - 3,2549 € Solicite el plazo de entrega aquí
10036471 0,3691 € - 0,3885 € 1250 En stock
0,4777 € - 0,5029 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,2341 € - 0,2464 € 13439 En stock
0,325 € - 0,3422 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,226 € - 0,2379 € 4400 En stock
0,7447 € - 0,7836 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1166 € - 0,1227 € 11954 En stock
0,1543 € - 0,1624 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,429 € - 0,4516 € 877 En stock
0,522 € - 0,55 € 363 En stock
0,5553 € - 0,5844 € 46942 En stock
10177846 0,4385 € - 0,4616 € Solicite el plazo de entrega aquí
10177914 0,6605 € - 0,6953 € Solicite el plazo de entrega aquí
1,0214 € - 1,0753 € 23 En stock
  • de 2
Abrazadera atornillada PA66 Negro

10036495

Rango de precios
1,3239 € - 1,2572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    38.6 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Altura general
    63.5 mm
Abrazadera atornillada PA66 Negro

10036488

Rango de precios
0,5101 € - 0,4844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    43.2 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Altura general
    42.4 mm
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177907

Rango de precios
0,6097 € - 0,5792 €

Niveles de existencias
171 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    15.9 mm
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177983

Rango de precios
2,6069 € - 2,4777 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    38.1 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177969

Rango de precios
2,0946 € - 1,9901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    44.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177976

Rango de precios
3,2549 € - 3,0923 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    44.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazadera atornillada PA66 Negro

10036471

Rango de precios
0,3885 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    29.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Altura general
    38.4 mm
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177891

Rango de precios
0,5029 € - 0,4777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    15.5 mm
Abrazadera atornillada PA66 Negro

10036440

Rango de precios
0,2464 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
13439 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    19.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera atornillada PA66 Negro

10036464

Rango de precios
0,3422 € - 0,325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    28.4 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Altura general
    26.2 mm
Abrazadera atornillada PA66 Negro

10036457

Rango de precios
0,2379 € - 0,226 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    24.6 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177945

Rango de precios
0,7836 € - 0,7447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    28.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
Abrazadera atornillada PA66 Negro

10036426

Rango de precios
0,1227 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
11954 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    11.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera atornillada PA66 Negro

10036433

Rango de precios
0,1624 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Altura general
    13.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177860

Rango de precios
0,4516 € - 0,429 €

Niveles de existencias
877 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    10.3 mm
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177921

Rango de precios
0,55 € - 0,522 €

Niveles de existencias
363 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    19.8 mm
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177938

Rango de precios
0,5844 € - 0,5553 €

Niveles de existencias
46942 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    23.0 mm
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177846

Rango de precios
0,4616 € - 0,4385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    7.5 mm
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177914

Rango de precios
0,6953 € - 0,6605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C
  • Altura general
    15.9 mm
Abrazadera atornillada PVC Negro

10177952

Rango de precios
1,0753 € - 1,0214 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Longitud de la base
    28.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.1 mm
  • Rango de temperatura operativa
    0 - 50 °C