Esta abrazadera sujeta los tubos corrugados y enrollados u otros haces de forma segura. Cuenta con un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofreciendo un fuerte agarre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura de la base | Diámetro de cable compatible | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Longitud de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10036693 | 0,3216 € - 0,3486 € | 15544 En stock |
|
|
|
|
|
0,3088 € - 0,3344 € | 11403 En stock |
|
|
|
|
||
0,2206 € - 0,2519 € | 16000 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4013 € - 0,434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,3088 € - 0,3344 € | 7600 En stock |
|
|
|
|
||
0,4013 € - 0,434 € | 1468 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
0,9834 € - 0,9834 € | 17075 En stock |
|
|
|
|
||
0,4013 € - 0,4358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
10108611 | 0,3202 € - 0,3458 € | 138000 En stock |
|
|
|
|
|
1,8649 € - 1,9128 € | 3450 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,3088 € - 0,3344 € | 21530 En stock |
|
|
|
|
||
10036723 | 0,183 € - 0,2033 € | 890 En stock |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0,2536 € - 0,2897 € | 12310 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2206 € - 0,2519 € | 217900 En stock |
|
|
|
|
||
0,3088 € - 0,3344 € | 26700 En stock |
|
|
|
|
||
0,3202 € - 0,3458 € | 13000 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1591 € - 0,1768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
|
||
0,3088 € - 0,3344 € | 71713 En stock |
|
|
|
|
||
0,4013 € - 0,434 € | 4551 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
0,4013 € - 0,434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar