Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,1434 € - 0,151 € 5650 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
6.4 mm
0,1256 € - 0,1321 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.6 mm
31.8 mm
0,0808 € - 0,085 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,1985 € - 0,209 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,1867 € - 0,1966 € 4174 En stock
Fijo
Natural
0,1004 € - 0,1056 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
0,2016 € - 0,2122 € 649 En stock
Fijo
Natural
0,3194 € - 0,3362 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,1194 € - 0,1258 € 40379 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
36.7 mm
0,0918 € - 0,0965 € 12959 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
3.2 mm
0,4359 € - 0,4587 € Solicite el plazo de entrega aquí
Ajustable
Natural
0,0808 € - 0,085 € 3869 En stock
Fijo
Natural
0,2683 € - 0,2824 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,0808 € - 0,085 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,2666 € - 0,2807 € 2000 En stock
Fijo
Natural
0,4992 € - 0,5254 € 1426 En stock
Fijo
Natural
0,1935 € - 0,2037 € 15705 En stock
Fijo
Negro
0,2084 € - 0,2193 € 16379 En stock
Fijo
Negro
0,5896 € - 0,6206 € 1157 En stock
Fijo
Natural
10161630 0,5035 € - 0,5299 € 996 En stock
Ajustable
Natural
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 5.2 mm PA Negro

10111215

Rango de precios
0,151 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
5650 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 31.8 mm 4.6 mm PA Natural

10245699

Rango de precios
0,1321 € - 0,1256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    46.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10019467

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111284

Rango de precios
0,209 € - 0,1985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111352

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
4174 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Negro

10111000

Rango de precios
0,1056 € - 0,1004 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111376

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
649 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111086

Rango de precios
0,3362 € - 0,3194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 36.7 mm 4.6 mm PA Natural

10245705

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
40379 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    50.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10019481

Rango de precios
0,0965 € - 0,0918 €

Niveles de existencias
12959 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10161654

Rango de precios
0,4587 € - 0,4359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10019436

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
3869 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    9.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111017

Rango de precios
0,2824 € - 0,2683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.6 mm PA Natural

10019528

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10110966

Rango de precios
0,2807 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111109

Rango de precios
0,5254 € - 0,4992 €

Niveles de existencias
1426 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Negro

10111277

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
15705 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Negro

10110973

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
16379 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111079

Rango de precios
0,6206 € - 0,5896 €

Niveles de existencias
1157 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10161630

Rango de precios
0,5299 € - 0,5035 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm