Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2649 € - 0,327 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,0869 € - 0,1073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0567 € - 0,07 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,024 € - 0,0296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0629 € - 0,0692 € | 12994 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,033 € - 0,0407 € | 7500 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar