Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,1638 € - 0,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
10161647 0,3967 € - 0,4898 € 1000 En stock
Ajustable
Negro
0,0279 € - 0,0294 € 1955 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
5.6 mm
0,1391 € - 0,1464 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,2179 € - 0,2293 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
0,7336 € - 0,7721 € 18322 En stock
Ajustable
Natural
0,1328 € - 0,1398 € 39 En stock
Fijo
Negro
4.4 mm
3.2 mm
0,0424 € - 0,0466 € 361590 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
6.3 mm
0,356 € - 0,3747 € 414 En stock
Fijo
Natural
0,3965 € - 0,4174 € 903 En stock
Fijo
Negro
0,1448 € - 0,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
0,1322 € - 0,1391 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
0,1922 € - 0,2023 € 13254 En stock
Fijo
Natural
0,1502 € - 0,1581 € 5891 En stock
Fijo
Natural
0,0808 € - 0,085 € 84784 En stock
Fijo
Natural
4.4 mm
11.1 mm
10245675 0,1099 € - 0,1156 € 68873 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
25.4 mm
0,1181 € - 0,1244 € 37420 En stock
Fijo
Natural
4.6 mm
27.5 mm
0,0808 € - 0,085 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.4 mm
7.2 mm
0,0737 € - 0,0775 € 575 En stock
Fijo
Negro
4.6 mm
25.4 mm
0,0635 € - 0,0668 € 22735 En stock
Fijo
Natural
12.7 mm
12.7 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111178

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Negro

10161647

Rango de precios
0,4898 € - 0,3967 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 5.6 mm PA Natural

10019542

Rango de precios
0,0294 € - 0,0279 €

Niveles de existencias
1955 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111314

Rango de precios
0,1464 € - 0,1391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Negro

10111246

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10161678

Rango de precios
0,7721 € - 0,7336 €

Niveles de existencias
18322 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm 4.4 mm PA Negro

10019474

Rango de precios
0,1398 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.3 mm PA Natural

10245620

Rango de precios
0,0466 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
361590 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    22.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111116

Rango de precios
0,3747 € - 0,356 €

Niveles de existencias
414 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Negro

10111093

Rango de precios
0,4174 € - 0,3965 €

Niveles de existencias
903 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111345

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Negro

10111154

Rango de precios
0,1391 € - 0,1322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111260

Rango de precios
0,2023 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
13254 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo PA66 Natural

10111147

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
5891 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 85 °C
  • Anchura general
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 11.1 mm 4.4 mm PA Natural

10019610

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
84784 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.1 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 4.6 mm PA Natural

10245675

Rango de precios
0,1156 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
68873 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    43.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 27.5 mm 4.6 mm PA Natural

10245682

Rango de precios
0,1244 € - 0,1181 €

Niveles de existencias
37420 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    50.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.2 mm PA Natural

10019559

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 25.4 mm 4.6 mm PA Negro

10265864

Rango de precios
0,0775 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
575 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    43.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 12.7 mm PA Natural

10245644

Rango de precios
0,0668 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
22735 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    31.0 mm