Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2683 € - 0,2824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,0808 € - 0,085 € | 3869 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,1935 € - 0,2037 € | 15705 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,2016 € - 0,2122 € | 649 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,3194 € - 0,3362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,0362 € - 0,0382 € | 72019 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0576 € - 0,0607 € | 5514 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,1091 € - 0,1148 € | 2722 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,1935 € - 0,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,1949 € - 0,2051 € | 1001 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,0583 € - 0,0614 € | 2248 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,5562 € - 0,5855 € | 13322 En stock |
Ajustable
|
Negro
|
|
|
||
0,3071 € - 0,3233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
0,2084 € - 0,2193 € | 16379 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,5896 € - 0,6206 € | 1157 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
10161630 | 0,5035 € - 0,5299 € | 996 En stock |
Ajustable
|
Natural
|
|
|
|
0,0509 € - 0,0536 € | 13596 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1014 € - 0,1068 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2693 € - 0,2835 € | 1000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
|
|
||
0,2787 € - 0,2935 € | 479 En stock |
Fijo
|
Natural
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar