Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.
Código De La Serie: SR2059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Ajustabilidad | Color | Diámetro del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0607 € - 0,0749 € | 53995 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1172 € - 0,1447 € | 3198 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,0479 € - 0,0592 € | 3000 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0794 € - 0,098 € | 1208 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0443 € - 0,0547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,056 € - 0,0691 € | 3695 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0315 € - 0,0389 € | 5000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0277 € - 0,0342 € | 38000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0286 € - 0,0354 € | 919 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0315 € - 0,0389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0286 € - 0,0354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0315 € - 0,0389 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0291 € - 0,0359 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0277 € - 0,0342 € | 2996 En stock |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0348 € - 0,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0437 € - 0,054 € | 485 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0286 € - 0,0354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Negro
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0348 € - 0,043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Fijo
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0351 € - 0,0433 € | 1997 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1609 € - 0,1987 € | 5000 En stock |
Fijo
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar