Menu Search

Abrazaderas para cables - Estilo P/Montura atornillable/Nylon/Natural

En stock

Los haces se guardan de manera segura en estas abrazaderas de nylon. Muchos diámetros de haz. Disponibles en color natural y en negro. Material clasificado UL94 V-2 y UL94 V-0. Diferentes orificios de montaje para diferentes tamaños de tornillo.

Código De La Serie: SR2059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
187 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Ajustabilidad Color Diámetro del orificio Rango de diámetro del cable compatible Compra
0,1609 € - 0,1987 € 5000 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
22.2 mm
0,0512 € - 0,0632 € 486 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
7.9 mm
0,0277 € - 0,0342 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
5.2 mm
4.7 mm
0,0315 € - 0,0389 € 4998 En stock
Fijo
Natural
3.6 mm
9.5 mm
0,0437 € - 0,054 € 485 En stock
Fijo
Natural
3.6 mm
7.9 mm
0,0277 € - 0,0342 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Negro
5.2 mm
4.7 mm
0,0472 € - 0,0583 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
3.6 mm
12.7 mm
0,0547 € - 0,0675 € 5000 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
15.9 mm
0,033 € - 0,0407 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
4.2 mm
12.7 mm
0,0794 € - 0,098 € 6445 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
20.6 mm
0,0604 € - 0,0745 € 10000 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
12.7 mm
0,044 € - 0,0544 € 4000 En stock
Fijo
Natural
4.2 mm
4.7 mm
0,0607 € - 0,0749 € 53995 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
14.3 mm
0,1172 € - 0,1447 € 3198 En stock
Fijo
Natural
5.2 mm
34.9 mm
0,0479 € - 0,0592 € 3000 En stock
Fijo
Negro
5.2 mm
6.4 mm
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
2.4 mm
4.0 mm
0,0348 € - 0,043 € Solicite el plazo de entrega aquí
Fijo
Natural
2.4 mm
1.6 mm
0,0351 € - 0,0433 € 1997 En stock
Fijo
Natural
2.4 mm
4.7 mm
10361320 0,0348 € - 0,043 € 842 En stock
Fijo
Natural
2.4 mm
3.2 mm
0,0348 € - 0,043 € 648 En stock
Fijo
Natural
2.4 mm
2.4 mm
  • de 10
Abrazadera de estilo P Tornillo 22.2 mm 4.2 mm PA Natural

10361931

Rango de precios
0,1987 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.9 mm 5.2 mm PA Natural

10362006

Rango de precios
0,0632 € - 0,0512 €

Niveles de existencias
486 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 5.2 mm PA Natural

10361634

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 9.5 mm 3.6 mm PA Natural

10361467

Rango de precios
0,0389 € - 0,0315 €

Niveles de existencias
4998 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.5 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 7.9 mm 3.6 mm PA Natural

10361443

Rango de precios
0,054 € - 0,0437 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.9 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 5.2 mm PA Negro

10361641

Rango de precios
0,0342 € - 0,0277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 3.6 mm PA Natural

10361481

Rango de precios
0,0583 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 15.9 mm 5.2 mm PA Natural

10361764

Rango de precios
0,0675 € - 0,0547 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    15.9 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 4.2 mm PA Natural

10361603

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 20.6 mm 4.2 mm PA Natural

10361917

Rango de precios
0,098 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
6445 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 12.7 mm 4.2 mm PA Natural

10361856

Rango de precios
0,0745 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm 4.2 mm PA Natural

10361801

Rango de precios
0,0544 € - 0,044 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 14.3 mm 5.2 mm PA Negro

10362075

Rango de precios
0,0749 € - 0,0607 €

Niveles de existencias
53995 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    14.3 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 34.9 mm PA Natural

10362235

Rango de precios
0,1447 € - 0,1172 €

Niveles de existencias
3198 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    34.9 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 6.4 mm 5.2 mm PA Negro

10361993

Rango de precios
0,0592 € - 0,0479 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.4 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.0 mm PA Natural

10361337

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 1.6 mm PA Natural

10361306

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    1.6 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 4.7 mm PA Natural

10361344

Rango de precios
0,0433 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
1997 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.7 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 3.2 mm PA Natural

10361320

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
842 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.2 mm
Abrazadera de estilo P Tornillo 2.4 mm PA Natural

10361313

Rango de precios
0,043 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
648 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Soporte
  • Método de montaje
    Screw
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.4 mm