Menu Search

Abrazaderas para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería. Material: Nylon 6/6, PA Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Color d1 Estilo de montaje W Tipo Compra
0,2279 € - 0,2813 € 1251 En stock
23.0 mm
Negro
20.3 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
0,5878 € - 0,7257 € 500 En stock
44.2 mm
Negro
40.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,571 € - 0,705 € 1500 En stock
69.0 mm
Negro
65.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.5 mm
2
0,5078 € - 0,627 € 500 En stock
41.0 mm
Negro
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,5567 € - 0,6872 € 1495 En stock
67.4 mm
Negro
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
0,4456 € - 0,5502 € 416 En stock
50.5 mm
Negro
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
1,2722 € - 1,5706 € 1490 En stock
75.4 mm
Negro
70.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1,1053 € - 1,3646 € 840 En stock
102.1 mm
Negro
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
0,2109 € - 0,2603 € 1210 En stock
19.1 mm
Negro
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
0,1829 € - 0,2258 € 1014 En stock
13.8 mm
Negro
12.0 mm
Double Grip Inter-Locking
6.1 mm
2
0,5878 € - 0,7257 € 2745 En stock
65.0 mm
Negro
59.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1,0648 € - 1,3146 € 2000 En stock
80.5 mm
Negro
74.7 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
0,4529 € - 0,5592 € 1248 En stock
53.8 mm
Negro
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
1,2233 € - 1,5103 € 1250 En stock
90.6 mm
Negro
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,1965 € - 0,2426 € 380 En stock
17.2 mm
Natural
15.2 mm
Diseño entrelazado
6.4 mm
3
0,2013 € - 0,2486 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.1 mm
Natural
18.5 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,2364 € - 0,2918 € 1500 En stock
22.9 mm
Negro
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
2
0,4851 € - 0,5988 € 1145 En stock
32.2 mm
Negro
28.8 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,1538 € - 0,1899 € 391 En stock
8.9 mm
Natural
7.6 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
3
0,1318 € - 0,1627 € 19049 En stock
10.3 mm
Negro
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
  • de 8
Abrazadera para mangueras 20.3 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Negro

10221556

Rango de precios
0,2813 € - 0,2279 €

Niveles de existencias
1251 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 40.1 mm 44.2 mm Nylon 6/6 Negro

10221631

Rango de precios
0,7257 € - 0,5878 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Negro

10221716

Rango de precios
0,705 € - 0,571 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 38.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Negro

10221624

Rango de precios
0,627 € - 0,5078 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 63.0 mm 67.4 mm Nylon 6/6 Negro

10221709

Rango de precios
0,6872 € - 0,5567 €

Niveles de existencias
1495 En stock
Atributos
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Negro

10221655

Rango de precios
0,5502 € - 0,4456 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 70.0 mm 75.4 mm Nylon 6/6 Negro

10221730

Rango de precios
1,5706 € - 1,2722 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 97.7 mm 102.1 mm Nylon 6/6 Negro

10221785

Rango de precios
1,3646 € - 1,1053 €

Niveles de existencias
840 En stock
Atributos
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 16.9 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Negro

10221532

Rango de precios
0,2603 € - 0,2109 €

Niveles de existencias
1210 En stock
Atributos
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 12.0 mm 13.8 mm Nylon 6/6 Negro

10221501

Rango de precios
0,2258 € - 0,1829 €

Niveles de existencias
1014 En stock
Atributos
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 59.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Negro

10221693

Rango de precios
0,7257 € - 0,5878 €

Niveles de existencias
2745 En stock
Atributos
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 74.7 mm 80.5 mm Nylon 6/6 Negro

10221747

Rango de precios
1,3146 € - 1,0648 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • W
    9.4 mm
  • d1
    74.7 mm
  • d2
    80.5 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 48.5 mm 53.8 mm Nylon 6/6 Negro

10221662

Rango de precios
0,5592 € - 0,4529 €

Niveles de existencias
1248 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    53.8 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 85.1 mm 90.6 mm Nylon 6/6 Negro

10221778

Rango de precios
1,5103 € - 1,2233 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Natural

10221884

Rango de precios
0,2426 € - 0,1965 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 18.5 mm 20.1 mm Nylon 6/6 Natural

10221907

Rango de precios
0,2486 € - 0,2013 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Negro

10221563

Rango de precios
0,2918 € - 0,2364 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 28.8 mm 32.2 mm Nylon 6/6 Negro

10221594

Rango de precios
0,5988 € - 0,4851 €

Niveles de existencias
1145 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221839

Rango de precios
0,1899 € - 0,1538 €

Niveles de existencias
391 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 9.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Negro

10221457

Rango de precios
0,1627 € - 0,1318 €

Niveles de existencias
19049 En stock
Atributos
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Estilo de montaje
    Double Grip Inter-Locking
  • Color
    Negro