Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •
Material: PA, PA66 Color: Negro, Blanco, Natural, Gris Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3659 € - 0,3842 € | 500 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,3961 € - 0,4176 € | 4139 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Blanco
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1686 € - 0,2081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
Natural
|
0.409 in
10.4 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
0,1601 € - 0,1976 € | 1000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.402 in
10.2 mm
|
Doble agarre
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
0,1283 € - 0,1584 € | 19049 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Negro
|
0.362 in
9.2 mm
|
Doble agarre
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,542 € - 0,6692 € | 1495 En stock |
2.654 in
67.4 mm
|
Negro
|
2.48 in
63.0 mm
|
Doble agarre
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,1726 € - 0,213 € | 2240 En stock |
0.535 in
13.6 mm
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,4714 € - 0,582 € | 200 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
Natural
|
1.594 in
40.5 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
0,2209 € - 0,2728 € | 4379 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Negro
|
0.713 in
18.1 mm
|
Doble agarre
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,4945 € - 0,6105 € | 250 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Doble agarre
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,1528 € - 0,1886 € | 939 En stock |
0.291 in
7.4 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
||
0,2022 € - 0,2496 € | 390 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Natural
|
0.539 in
13.7 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
0,4519 € - 0,5579 € | 1066 En stock |
1.61 in
40.9 mm
|
Natural
|
1.406 in
35.7 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
0,1984 € - 0,245 € | 1000 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
Natural
|
0.748 in
19.0 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,0666 € - 0,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
0.22 in
5.6 mm
|
Doble agarre
|
0.169 in
4.3 mm
|
1
|
||
0,247 € - 0,305 € | 85 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.031 in
26.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
0,5724 € - 0,7066 € | 500 En stock |
1.74 in
44.2 mm
|
Negro
|
1.579 in
40.1 mm
|
Doble agarre
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
1,0763 € - 1,3288 € | 840 En stock |
4.02 in
102.1 mm
|
Negro
|
3.846 in
97.7 mm
|
Doble agarre
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
0,1913 € - 0,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.677 in
17.2 mm
|
Natural
|
0.598 in
15.2 mm
|
Diseño entrelazado
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
0,2219 € - 0,274 € | 1251 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
0.799 in
20.3 mm
|
Doble agarre
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar