Menu Search

Abrazaderas para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •

  • Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.
  • Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.
  • Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería.
Material: PA, PA66 Color: Negro, Blanco, Natural, Gris Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Color d1 Estilo de montaje W Tipo Compra
0,1498 € - 0,1849 € 391 En stock
8.9 mm
Natural
7.6 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
2
0,2301 € - 0,2841 € 1500 En stock
22.9 mm
Negro
22.2 mm
Doble agarre
7.0 mm
1
0,196 € - 0,242 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.1 mm
Natural
18.5 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
2
0,4875 € - 0,6018 € 400 En stock
53.4 mm
Natural
45.5 mm
Diseño entrelazado
8.7 mm
2
0,4449 € - 0,5493 € 2785 En stock
36.2 mm
Natural
31.8 mm
Diseño entrelazado
7.5 mm
2
0,0828 € - 0,1023 € 1403 En stock
7.6 mm
Negro
1.7 mm
Doble agarre
4.5 mm
1
0,5318 € - 0,6566 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.2 mm
Negro
43.2 mm
Doble agarre
8.9 mm
1
0,556 € - 0,6865 € 1500 En stock
69.0 mm
Negro
65.0 mm
Doble agarre
9.5 mm
1
1,2399 € - 1,5308 € 1748 En stock
111.8 mm
Negro
105.3 mm
Doble agarre
8.7 mm
1
0,4339 € - 0,5357 € 416 En stock
50.5 mm
Negro
46.0 mm
Doble agarre
9.0 mm
1
0,1164 € - 0,1437 € 2641 En stock
9.2 mm
Negro
7.9 mm
Doble agarre
4.8 mm
1
0,2053 € - 0,2535 € 1210 En stock
19.1 mm
Negro
16.9 mm
Doble agarre
7.1 mm
1
0,1963 € - 0,2423 € 21131 En stock
17.1 mm
Negro
15.1 mm
Doble agarre
7.2 mm
1
0,5922 € - 0,7311 € 1400 En stock
60.7 mm
Natural
53.9 mm
Diseño entrelazado
10.3 mm
1
0,1641 € - 0,2026 € 2010 En stock
12.9 mm
Negro
11.1 mm
Doble agarre
6.4 mm
1
0,196 € - 0,242 € 1368 En stock
19.7 mm
Natural
17.0 mm
Diseño entrelazado
5.6 mm
2
0,2312 € - 0,2855 € 509 En stock
27.7 mm
Negro
24.5 mm
Doble agarre
7.1 mm
1
0,6576 € - 0,8118 € 45673 En stock
71.7 mm
Negro
65.9 mm
Doble agarre
9.2 mm
1
0,4851 € - 0,599 € 1247 En stock
34.8 mm
Negro
32.0 mm
Doble agarre
9.1 mm
1
0,1872 € - 0,2311 € 1000 En stock
15.1 mm
Negro
13.1 mm
Doble agarre
7.2 mm
1
  • de 8
Abrazadera para mangueras 7.6 mm 8.9 mm PA Natural

10221839

Rango de precios
0,1849 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
391 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 22.2 mm 22.9 mm PA Negro

10221563

Rango de precios
0,2841 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 18.5 mm 20.1 mm PA Natural

10221907

Rango de precios
0,242 € - 0,196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 45.5 mm 53.4 mm PA Natural

10221983

Rango de precios
0,6018 € - 0,4875 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 31.8 mm 36.2 mm PA Natural

10221952

Rango de precios
0,5493 € - 0,4449 €

Niveles de existencias
2785 En stock
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 1.7 mm 7.6 mm PA Negro

10221440

Rango de precios
0,1023 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
1403 En stock
Atributos
  • W
    4.5 mm
  • d1
    1.7 mm
  • d2
    7.6 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 43.2 mm 46.2 mm PA Negro

10221648

Rango de precios
0,6566 € - 0,5318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 65.0 mm 69.0 mm PA Negro

10221716

Rango de precios
0,6865 € - 0,556 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 105.3 mm 111.8 mm PA Negro

10221792

Rango de precios
1,5308 € - 1,2399 €

Niveles de existencias
1748 En stock
Atributos
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 46.0 mm 50.5 mm PA Negro

10221655

Rango de precios
0,5357 € - 0,4339 €

Niveles de existencias
416 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 7.9 mm 9.2 mm PA Negro

10221488

Rango de precios
0,1437 € - 0,1164 €

Niveles de existencias
2641 En stock
Atributos
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 16.9 mm 19.1 mm PA Negro

10221532

Rango de precios
0,2535 € - 0,2053 €

Niveles de existencias
1210 En stock
Atributos
  • W
    7.1 mm
  • d1
    16.9 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 15.1 mm 17.1 mm PA Negro

10221525

Rango de precios
0,2423 € - 0,1963 €

Niveles de existencias
21131 En stock
Atributos
  • W
    7.2 mm
  • d1
    15.1 mm
  • d2
    17.1 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 53.9 mm 60.7 mm PA Natural

10222003

Rango de precios
0,7311 € - 0,5922 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 11.1 mm 12.9 mm PA Negro

10221464

Rango de precios
0,2026 € - 0,1641 €

Niveles de existencias
2010 En stock
Atributos
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 17.0 mm 19.7 mm PA Natural

10221891

Rango de precios
0,242 € - 0,196 €

Niveles de existencias
1368 En stock
Atributos
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 24.5 mm 27.7 mm PA Negro

10221570

Rango de precios
0,2855 € - 0,2312 €

Niveles de existencias
509 En stock
Atributos
  • W
    7.1 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 65.9 mm 71.7 mm PA Negro

10221723

Rango de precios
0,8118 € - 0,6576 €

Niveles de existencias
45673 En stock
Atributos
  • W
    9.2 mm
  • d1
    65.9 mm
  • d2
    71.7 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 32.0 mm 34.8 mm PA Negro

10221600

Rango de precios
0,599 € - 0,4851 €

Niveles de existencias
1247 En stock
Atributos
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 13.1 mm 15.1 mm PA Negro

10221518

Rango de precios
0,2311 € - 0,1872 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro