Menu Search

Abrazaderas para latiguillos

En stock

Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje.   Resistentes a agentes químicos  •

  • Diseñadas para proporcionar un sellado seguro y superior a las mangueras y los tubos a las fijaciones.
  • Incorporan un cierre a presión que permite instalarlas y retirarlas con facilidad.
  • Adecuadas para aplicaciones de automoción, industriales y de fontanería.
Material: PA, PA66 Color: Negro, Blanco, Natural, Gris Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Color d1 Estilo de montaje W Tipo Compra
0,1781 € - 0,2198 € 1014 En stock
13.8 mm
Negro
12.0 mm
Doble agarre
6.1 mm
1
0,6211 € - 0,7668 € 750 En stock
60.5 mm
Negro
55.0 mm
Doble agarre
9.4 mm
1
0,5578 € - 0,6886 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.9 mm
Negro
34.3 mm
Doble agarre
8.9 mm
1
0,5143 € - 0,635 € 1200 En stock
54.0 mm
Natural
47.5 mm
Diseño entrelazado
10.3 mm
2
1,2387 € - 1,5293 € 1490 En stock
75.4 mm
Negro
70.0 mm
Doble agarre
9.1 mm
1
0,5724 € - 0,7066 € 2995 En stock
65.0 mm
Negro
59.0 mm
Doble agarre
9.1 mm
1
0,5639 € - 0,6962 € 45750 En stock
56.5 mm
Negro
53.0 mm
Doble agarre
9.0 mm
1
0,2783 € - 0,3436 € 3249 En stock
29.5 mm
Negro
26.5 mm
Doble agarre
8.1 mm
1
1,0228 € - 1,2628 € 1250 En stock
85.0 mm
Negro
79.9 mm
Doble agarre
9.0 mm
1
1,1912 € - 1,4706 € 1250 En stock
90.6 mm
Negro
85.1 mm
Doble agarre
9.0 mm
1
0,8061 € - 0,8492 € 46294 En stock
35.5 mm
Blanco
32.5 mm
8.0 mm
1,1451 € - 1,2055 € 2 En stock
50.5 mm
Negro
47.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
1
2,0989 € - 2,2087 € 1646 En stock
80.0 mm
Negro
76.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
1
1,2465 € - 1,3132 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.5 mm
Negro
56.5 mm
Montaje rápido
8.0 mm
1
2,1376 € - 2,2517 € 463 En stock
85.0 mm
Blanco
80.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
1
0,3961 € - 0,4176 € 2076 En stock
12.0 mm
Blanco
10.2 mm
Montaje rápido
6.0 mm
1
0,3821 € - 0,4014 € 19477 En stock
10.5 mm
Blanco
9.2 mm
Montaje rápido
5.0 mm
1
0,4111 € - 0,4327 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
Gris
12.0 mm
Montaje rápido
6.0 mm
1
0,5295 € - 0,5575 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Blanco
27.0 mm
7.5 mm
2,1376 € - 2,2517 € 1340 En stock
85.0 mm
Negro
80.0 mm
Montaje rápido
8.0 mm
1
  • de 8
Abrazadera para mangueras 12.0 mm 13.8 mm PA Negro

10221501

Rango de precios
0,2198 € - 0,1781 €

Niveles de existencias
1014 En stock
Atributos
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 55.0 mm 60.5 mm PA Negro

10221686

Rango de precios
0,7668 € - 0,6211 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 34.3 mm 37.9 mm PA Negro

10221617

Rango de precios
0,6886 € - 0,5578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 47.5 mm 54.0 mm PA Natural

10221990

Rango de precios
0,635 € - 0,5143 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Estilo de montaje
    Diseño entrelazado
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 70.0 mm 75.4 mm PA Negro

10221730

Rango de precios
1,5293 € - 1,2387 €

Niveles de existencias
1490 En stock
Atributos
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 59.0 mm 65.0 mm PA Negro

10221693

Rango de precios
0,7066 € - 0,5724 €

Niveles de existencias
2995 En stock
Atributos
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 53.0 mm 56.5 mm PA Negro

10221679

Rango de precios
0,6962 € - 0,5639 €

Niveles de existencias
45750 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    56.5 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 26.5 mm 29.5 mm PA Negro

10221587

Rango de precios
0,3436 € - 0,2783 €

Niveles de existencias
3249 En stock
Atributos
  • W
    8.1 mm
  • d1
    26.5 mm
  • d2
    29.5 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 79.9 mm 85.0 mm PA Negro

10221761

Rango de precios
1,2628 € - 1,0228 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 85.1 mm 90.6 mm PA Negro

10221778

Rango de precios
1,4706 € - 1,1912 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Estilo de montaje
    Doble agarre
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 32.5 mm 35.5 mm PA66 Blanco

10088302

Rango de precios
0,8492 € - 0,8061 €

Niveles de existencias
46294 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA66
Abrazadera para mangueras 47.0 mm 50.5 mm PA Negro

10088418

Rango de precios
1,2055 € - 1,1451 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 76.0 mm 80.0 mm PA Negro

10088586

Rango de precios
2,2087 € - 2,0989 €

Niveles de existencias
1646 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 56.5 mm 60.5 mm PA Negro

10088487

Rango de precios
1,3132 € - 1,2465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Negro
Abrazadera para mangueras 80.0 mm 85.0 mm PA Blanco

10088609

Rango de precios
2,2517 € - 2,1376 €

Niveles de existencias
463 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 10.2 mm 12.0 mm PA Blanco

10087992

Rango de precios
0,4176 € - 0,3961 €

Niveles de existencias
2076 En stock
Atributos
  • W
    6.0 mm
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    12.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 9.2 mm 10.5 mm PA Blanco

10087961

Rango de precios
0,4014 € - 0,3821 €

Niveles de existencias
19477 En stock
Atributos
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Blanco
Abrazadera para mangueras 12.0 mm 13.5 mm PA Gris

10088012

Rango de precios
0,4327 € - 0,4111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Gris
Abrazadera para mangueras 27.0 mm 30.0 mm PA66 Blanco

10088258

Rango de precios
0,5575 € - 0,5295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material
    PA66
Abrazadera para mangueras 80.0 mm 85.0 mm PA Negro

10088616

Rango de precios
2,2517 € - 2,1376 €

Niveles de existencias
1340 En stock
Atributos
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montaje
    Montaje rápido
  • Color
    Negro