Las abrazaderas de plástico para mangueras presentan un diseño patentado de enclavamiento. Esto ofrece un sellado seguro y mejor de mangueras y tubos, racores y otros componentes para ayudar a evitar fugas. Esto puede ayudar a garantizar una conexión estable. Dispone de un cierre de empuje. Resistentes a agentes químicos •
Material: PA, PA66 Color: Negro, Blanco, Natural, Gris Código De La Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Color | d1 | Estilo de montaje | W | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1194 € - 1,1774 € | 11446 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Gris
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,0579 € - 2,1656 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris
|
2.756 in
70.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,8061 € - 0,8492 € | 32 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Blanco
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,5295 € - 0,5575 € | 6191 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Gris
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
1,1451 € - 1,2055 € | 1950 En stock |
1.988 in
50.5 mm
|
Blanco
|
0.669 in
17.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,4951 € - 0,5209 € | 66 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Blanco
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,6641 € - 0,6996 € | 4304 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Gris
|
1.161 in
29.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
1,1688 € - 1,2292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Blanco
|
1.614 in
41.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,1904 € - 1,2528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,9631 € - 2,0665 € | 550 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
Blanco
|
2.362 in
60.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,4951 € - 0,5209 € | 4 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Gris
|
0.807 in
20.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
0,8061 € - 0,8492 € | 200 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Gris
|
1.28 in
32.5 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,0041 € - 2,1096 € | 3850 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Blanco
|
2.598 in
66.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,1688 € - 1,2312 € | 850 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,0989 € - 2,2087 € | 9890 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Blanco
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,1948 € - 1,2572 € | 200 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
Gris
|
2.087 in
53.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
2,0989 € - 2,2087 € | 1750 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
2.992 in
76.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,6641 € - 0,6996 € | 72365 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Blanco
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
1,1948 € - 1,2572 € | 7269 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
Negro
|
2.087 in
53.0 mm
|
Montaje rápido
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,4822 € - 0,5069 € | 24 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Blanco
|
0.717 in
18.2 mm
|
Montaje rápido
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar