Las abrazaderas de manguera con perno en T están diseñadas para conectar tuberías y mangueras que requieren un sellado hermético y a prueba de fugas a altas presiones. Presenta una estructura resistente con casquillos completos. Contiene un puente, anillas robustas y soldaduras de tres puntos para mayor resistencia y seguridad. La cabeza de tornillo elevada facilita el apriete.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Color: Natural Código De La Serie: SR6122, SR6101
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d1 | W | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 En stock |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
5,9404 € - 6,2531 € | 4522 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|||
8,3338 € - 8,7725 € | 100 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
13,439 € - 14,1464 € | 550 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
21,0276 € - 22,1347 € | 25 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
13,301 € - 14,0012 € | 1000 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
562 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|||
5,7129 € - 6,0137 € | 450 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
500 En stock |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|||
8,3338 € - 8,7725 € | 200 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
300 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
10,8174 € - 11,3868 € | 150 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
19,0133 € - 20,0141 € | 950 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
3,6665 € - 3,8596 € | 195 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
20,3655 € - 21,4373 € | 650 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
10,5691 € - 11,1253 € | 440 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar