Menu Search

Abrazaderas para mangueras con perno en T

En stock

Las abrazaderas de manguera con perno en T están diseñadas para conectar tuberías y mangueras que requieren un sellado hermético y a prueba de fugas a altas presiones. Presenta una estructura resistente con casquillos completos. Contiene un puente, anillas robustas y soldaduras de tres puntos para mayor resistencia y seguridad. La cabeza de tornillo elevada facilita el apriete.

  • Diseñadas para sujetar tuberías y mangueras a altas presiones que exigen un sellado hermético y a prueba de fugas
  • Son duraderas y resistentes a la corrosión y al desgaste.
  • Ideales para máquinas industriales, equipos todoterreno, riego y maquinaria agrícola y vehículos pesados.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Color: Natural Código De La Serie: SR6122, SR6101

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 W Tipo Compra
10,5691 € - 11,1253 € 440 En stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
10,707 € - 11,2706 € 1126 En stock
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
10,707 € - 11,2706 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
3,6665 € - 3,8596 € 195 En stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
300 En stock
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
1
4,0077 € - 4,2186 € 170 En stock
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
8,4134 € - 8,8563 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
1
20,3655 € - 21,4373 € 650 En stock
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
800 En stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
20,6414 € - 21,7278 € Solicite el plazo de entrega aquí
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
13,301 € - 14,0012 € 1000 En stock
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
350 En stock
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
13,3265 € - 14,0279 € 450 En stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
8,3338 € - 8,7725 € 100 En stock
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
24,2288 € - 25,504 € 875 En stock
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
695 En stock
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
Solicite el plazo de entrega aquí
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
1
  • de 2
Abrazadera para mangueras 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10276150

Rango de precios
11,1253 € - 10,5691 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10276167

Rango de precios
11,2706 € - 10,707 €

Niveles de existencias
1126 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10276174

Rango de precios
11,2706 € - 10,707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acero inoxidable

10307960


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10307977

Rango de precios
3,8596 € - 3,6665 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10308042


Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10307984

Rango de precios
4,2186 € - 4,0077 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10308004


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10308080

Rango de precios
8,8563 € - 8,4134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10308073


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10276235

Rango de precios
21,4373 € - 20,3655 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acero inoxidable

10457436


Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10276242

Rango de precios
21,7278 € - 20,6414 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10276198

Rango de precios
14,0012 € - 13,301 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10308097


Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10452059

Rango de precios
14,0279 € - 13,3265 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acero inoxidable

10276129

Rango de precios
8,7725 € - 8,3338 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10276266

Rango de precios
25,504 € - 24,2288 €

Niveles de existencias
875 En stock
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10307991


Niveles de existencias
695 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10554487


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural