Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,0986 € - 0,1217 € 8900 En stock
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natural
40.0 lb
0,1431 € - 0,1507 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Natural
13.0 kg
0,246 € - 0,2589 € 216000 En stock
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
0,0739 € - 0,0778 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Negro
13.0 kg
0,1258 € - 0,1325 € 7000 En stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Negro
18.0 kg
0,101 € - 0,1063 € 2150 En stock
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2432 € - 0,256 € 617 En stock
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1108 € - 0,1167 € 8014 En stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0664 € - 0,0699 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
18.0 kg
0,1543 € - 0,1623 € 692 En stock
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2446 € - 0,2575 € 17800 En stock
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Natural
13.0 kg
0,2515 € - 0,2648 € 4946 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Negro
22.0 kg
0,1369 € - 0,1441 € 31469 En stock
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0423 € - 0,068 € 722000 En stock
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Natural
8.0 kg
0,1543 € - 0,1623 € 1984 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3113 € - 0,3277 € 1108 En stock
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Natural
13.0 kg
0,2377 € - 0,2502 € 275228 En stock
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natural
22.0 kg
0,1331 € - 0,1401 € 7048 En stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Negro
22.0 kg
0,0941 € - 0,129 € 171472 En stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
0,3725 € - 0,3921 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Natural
13.0 kg
  • de 5
Brida para cables 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natural

10315767

Rango de precios
0,1217 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
8900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    39.4 mm
Brida para cables 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036884

Rango de precios
0,1507 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    174.6 mm
Brida para cables 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036914

Rango de precios
0,2589 € - 0,246 €

Niveles de existencias
216000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    160.7 mm
Brida para cables 160.7 mm 31.8 mm PA Negro

10036938

Rango de precios
0,0778 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 168.0 mm 40.0 mm PA Negro

10248126

Rango de precios
0,1325 € - 0,1258 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253786

Rango de precios
0,1063 € - 0,101 €

Niveles de existencias
2150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10037096

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
617 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247778

Rango de precios
0,1167 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
8014 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
Brida para cables 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247761

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253748

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
692 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036990

Rango de precios
0,2575 € - 0,2446 €

Niveles de existencias
17800 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247976

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
4946 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    85.0 mm
Brida para cables 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natural

10037065

Rango de precios
0,1441 € - 0,1369 €

Niveles de existencias
31469 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    4.30 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Natural

10178287

Rango de precios
0,068 € - 0,0423 €

Niveles de existencias
722000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    21.0 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.0 kg
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253731

Rango de precios
0,1623 € - 0,1543 €

Niveles de existencias
1984 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036983

Rango de precios
0,3277 € - 0,3113 €

Niveles de existencias
1108 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10037140

Rango de precios
0,2502 € - 0,2377 €

Niveles de existencias
275228 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Negro

10247969

Rango de precios
0,1401 € - 0,1331 €

Niveles de existencias
7048 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Diámetro máximo del haz de cables
    60.0 mm
Brida para cables 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036877

Rango de precios
0,129 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
171472 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.75 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    19.1 mm
Brida para cables 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036976

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push-In
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm