Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.
Código De La Serie: SR1825
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Color | Fuerza mínima de tensión del aro | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10245811 | 0,7963 € - 0,8381 € | 636 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Natural
|
|
Adhesivo
|
|
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Amarillo
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
|||
0,8856 € - 0,9323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Negro
|
18 lbs
8.2 kg
|
Roscado y adhesivo
|
||
0,1459 € - 0,1535 € | 2583 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
1,0241 € - 1,0774 € | 1595 En stock |
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Natural
|
|
Adhesivo
|
||
0,0955 € - 0,1005 € | 14595 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Verde
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
|||
0,0955 € - 0,1005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,0955 € - 0,1005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Rojo
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
|||
0,0471 € - 0,0496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,6824 € - 0,7179 € | 6 En stock |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Natural
|
|
Adhesivo
|
||
0,5489 € - 0,5778 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Azul
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
|||
0,1813 € - 0,1909 € | 396 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,1459 € - 0,1535 € | 20 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negro
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Ajustable a presión
|
||
10178300 | 0,3166 € - 0,3333 € | 1468052 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
|
0,2312 € - 0,2434 € | 17526 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Ajustable a presión
|
||
0,0555 € - 0,0584 € | 7446 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Tornillo
|
||
0,3377 € - 0,3554 € | 6783 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Negro
|
40 lbs
18.1 kg
|
Ajustable a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar