Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,1194 € - 0,1258 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Negro
22.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Azul
18.1 kg
10178300 0,3261 € - 0,3433 € 1444052 En stock
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Natural
13.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 36911 En stock
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Natural
18.0 kg
0,1194 € - 0,1258 € 30800 En stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Blanco
18.1 kg
0,1194 € - 0,1258 € 76 En stock
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1502 € - 0,1581 € 4000 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Negro
22.0 kg
0,5654 € - 0,5951 € 3000 En stock
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Natural
13.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 1650 En stock
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
0,2138 € - 0,2251 € 12960 En stock
4.7 mm
50.8 mm
225.4 mm
Natural
22.0 kg
0,1225 € - 0,129 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Negro
18.0 kg
0,1867 € - 0,1966 € 28220 En stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Negro
8.0 kg
0,2368 € - 0,2493 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1021 € - 0,1075 € 5290 En stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Natural
8.0 kg
0,0485 € - 0,051 € 7877 En stock
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Natural
22.0 kg
10037089 0,2314 € - 0,2436 € 200 En stock
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0983 € - 0,1035 € 13595 En stock
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Negro
18.0 kg
0,2949 € - 0,3106 € 32 En stock
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Negro
13.0 kg
0,1867 € - 0,1966 € 26084 En stock
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Negro
18.0 kg
  • de 5
Brida para cables 157.0 mm 36.0 mm PA Negro

10253625

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    36.0 mm
Brida para cables 185.0 mm 40.0 mm PA Azul

10108369


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 120.7 mm 25.4 mm PA66 Natural

10178300

Rango de precios
0,3433 € - 0,3261 €

Niveles de existencias
1444052 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    120.7 mm
Brida para cables 131.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253533

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
36911 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

10253540

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
30800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.0 mm
Brida para cables 185.0 mm 40.0 mm PA Blanco

10108390


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 157.0 mm 36.0 mm PA Natural

10253519

Rango de precios
0,1258 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    36.0 mm
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Negro

10253564

Rango de precios
0,1581 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 146.0 mm 31.8 mm PA66 Natural

10178294

Rango de precios
0,5951 € - 0,5654 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    146.0 mm
Brida para cables 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

10253786

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 225.4 mm 50.8 mm PA66 Natural

10113943

Rango de precios
0,2251 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
12960 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 168.0 mm 40.0 mm PA Negro

10248126

Rango de precios
0,129 € - 0,1225 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 202.0 mm 50.0 mm PA Negro

10253595

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
28220 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm PA66 Natural

10037096

Rango de precios
0,2493 € - 0,2368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    44.5 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Longitud general
    200.0 mm
Brida para cables 168.0 mm 40.0 mm PA Natural

10247938

Rango de precios
0,1075 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
5290 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    40.0 mm
Brida para cables 112.0 mm 25.0 mm PA Natural

10253779

Rango de precios
0,051 € - 0,0485 €

Niveles de existencias
7877 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    25.0 mm
Brida para cables 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm PA66 Natural

10037089

Rango de precios
0,2436 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.35 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    38.1 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
  • Longitud general
    170.0 mm
Brida para cables 132.0 mm 30.0 mm PA Negro

10253618

Rango de precios
0,1035 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
13595 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.6 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    30.0 mm
Brida para cables 151.0 mm 37.0 mm PA Negro

10248119

Rango de precios
0,3106 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    37.0 mm
Brida para cables 201.0 mm 50.0 mm PA Negro

10253632

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
26084 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm