Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Compra
0,1434 € - 0,151 € 18920 En stock
31.8 mm
180.2 mm
Natural
13.0 kg
0,2395 € - 0,2521 € 345881 En stock
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
0,0932 € - 0,0981 € 993 En stock
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Negro
13.0 kg
0,1346 € - 0,1417 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
31.8 mm
168.3 mm
Natural
13.0 kg
0,1215 € - 0,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
31.8 mm
168.3 mm
Negro
13.0 kg
0,1867 € - 0,1966 € 5537 En stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natural
8.0 kg
0,096 € - 0,1185 € 8900 En stock
4.8 mm
28.5 mm
155.5 mm
Natural
250.0 kg
  • de 5
Brida para cables 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036891

Rango de precios
0,151 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
18920 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    180.2 mm
  • Anchura general
    17.0 mm
Brida para cables 160.7 mm 31.8 mm PA66 Natural

10036914

Rango de precios
0,2521 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
345881 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    160.7 mm
Brida para cables 168.3 mm 31.8 mm PA Negro

10036969

Rango de precios
0,0981 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
993 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 168.3 mm 31.8 mm PA66 Natural

10036945

Rango de precios
0,1417 € - 0,1346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    168.3 mm
Brida para cables 168.3 mm 31.8 mm PA Negro

10036952

Rango de precios
0,1279 € - 0,1215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.5 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    31.8 mm
Brida para cables 202.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253762

Rango de precios
0,1966 € - 0,1867 €

Niveles de existencias
5537 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    50.0 mm
Brida para cables 155.5 mm 28.5 mm PA Natural

10315767

Rango de precios
0,1185 € - 0,096 €

Niveles de existencias
8900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del haz de cables
    28.5 mm